Menu  Rechercher

Ezeplug M26,M28 9.5 mm PEBD Rouge

Cet Ezeplug est adapté à l'obturation des trous lisses et filetés. Le modèle breveté offre une installation simple par pression avec une languette centrale solide et souple pour un retrait rapide.
Référence Essentra :

10262788

Référence du fabricant:

467031

44400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1788 €
1000 - 1999 0,1703 €
2000 + 0,1534 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

17,88 €

100 x 0,1788 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 40.0 mm
d1 22.5 mm
d2 27.6 mm
Compatible Thread Sizes (All) 1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
Direction de traction Central
Matière PEBD
Couleur Rouge
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter