Menu  Rechercher

Ezeplug Filetages UNF, Filetages UNC, Filetages BSP, Filetages métriques 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36 PEBD Rouge

Cet Ezeplug est adapté à l'obturation des trous lisses et filetés. Le modèle breveté offre une installation simple par pression avec une languette centrale solide et souple pour un retrait rapide.
Référence Essentra :

10262795

Référence du fabricant:

467032

5450 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2407 €
1000 - 1999 0,2281 €
2000 + 0,2041 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

24,07 €

100 x 0,2407 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 45.0 mm
d1 29.9 mm
d2 34.5 mm
Compatible Thread Sizes (All) 1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
Direction de traction Central
Matière PEBD
Couleur Rouge
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter