Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 17.0 mm;M10 Jaune PA6

Ce bouchon fileté avec joint est résistant à la chaleur et est doté d’un joint d’étanchéité en TPE qui empêche la pénétration de contaminants. Il est doté de filetages métriques et peut être installé à la main ou à l’aide d’un tournevis. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et 90 °C. Fabriqué en PA6 jaune.
Référence Essentra :

20597382

Référence du fabricant:

20597382

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2296 €
5000 - 24999 0,164 €
25000 + 0,1476 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

114,80 €

500 x 0,2296 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 10.0 mm
SW2 7.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type 1
Couleur Jaune
Matière PA6
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter