Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 32.0 mm;3/4" Jaune PA6

Ce bouchon fileté avec joint est résistant à la chaleur et est doté d’un joint d’étanchéité en TPE qui empêche la pénétration de contaminants. Il est doté de filetages pour gaz et peut être installé à la main ou à l’aide d’un tournevis. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et 90 °C. Fabriqué en PA6 jaune.
Référence Essentra :

20597504

Référence du fabricant:

20597504

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,3802 €
2000 - 9999 0,2716 €
10000 + 0,2444 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

76,04 €

200 x 0,3802 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Gas Threads
Type 1
Couleur Jaune
Matière PA6
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter