Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 28.0 mm;1/2" Rouge PEBD

Ce bouchon à joint torique fileté rouge est composé d’une lèvre de bride compressée et d’un joint torique, qui assurent un joint étanche pour éviter les fuites dans les raccords filetés hydrauliques. Il protège de la saleté, la poussière et les débris tout en s’adaptant aux filetages gaz 1/2 po x 14.
Référence Essentra :

20597559

Référence du fabricant:

20597559

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,272 €
3000 - 14999 0,1943 €
15000 + 0,1748 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

81,60 €

300 x 0,272 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 28.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Gas Threads
Type 2
Couleur Rouge
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter