Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 3" Rouge PEBD

Ce joint torique fileté rouge est composé d’une lèvre de bride compressée et d’un joint torique, qui assurent un joint étanche pour éviter les fuites dans les raccords filetés hydrauliques. Il garde la saleté, la poussière et les débris à distance tout en s’adaptant aux filetages GAS.
Référence Essentra :

20597634

Référence du fabricant:

20597634

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 0,6767 €
150 - 749 0,4834 €
750 + 0,435 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

10,15 €

15 x 0,6767 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 103.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Gas Threads
Type 2
Couleur Rouge
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter