Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 31.3 mm;M25 Rouge PEBD

Ce bouchon à joint torique fileté se compose d’une lèvre de bride comprimée et d’un joint torique qui forment un joint d’étanchéité pour empêcher les fuites dans les raccords hydrauliques filetés. Il est doté d’un joint torique nitrile pour protéger les filetages métriques M25. Fabriqué en PEBD rouge.
Référence Essentra :

20597757

Référence du fabricant:

20597757

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3262 €
2500 - 12499 0,233 €
12500 + 0,2097 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

81,55 €

250 x 0,3262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 30.0 mm
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type 2
Couleur Rouge
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter