Menu  Rechercher

Bouchon fileté avec joint 16.0 mm;1/8” Blanc PA ; TPE

Ce bouchon fileté en nylon naturel est équipé d'une rondelle en TPE. Convient aux filetages BSP et peut être monté et démonté à la main ou avec un outil électrique. Son matériau supporte des températures de fonctionnement de -30 °C à + 90 °C.
Référence Essentra :

10106846

Référence du fabricant:

8610000

2481 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,415 €
1000 - 1999 0,1976 €
2000 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

41,50 €

100 x 0,415 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW1 12.0 mm
SW2 8.0 mm
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Compatible aux filetages normalisés Gas Threads
Couleur Blanc
Matière PA ; TPE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter