Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

En stock

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) Couleur Matière H Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1974 € - 0,3071 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M22 x1.5
Jaune
PA6
17.5 mm
Filetages métriques
1
0,1773 € - 0,2759 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
3/8" -19
Jaune
PA6
17.5 mm
Filetages gaz
1
0,1974 € - 0,3071 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20 x1.5
Jaune
PA6
17.5 mm
Filetages métriques
1
0,1504 € - 0,2339 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
M10 x1
Jaune
PA6
16.5 mm
Filetages métriques
1
0,2895 € - 0,4503 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
7/8"
Rouge
PEBD
18.1 mm
Filetages gaz
2
0,3192 € - 0,4966 € Demander le délai de livraison ici
49.9 mm
1-1/4" -11
Rouge
PEBD
20.9 mm
Filetages gaz
2
0,1604 € - 0,2495 € Demander le délai de livraison ici
22.9 mm
3/8" -19
Rouge
PEBD
12.0 mm
Filetages gaz
2
  • sur 3
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M22 PA6 Jaune

20597450

Gamme de prix
0,3071 € - 0,1974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22 x1.5
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 3/8" PA6 Jaune

20597481

Gamme de prix
0,2759 € - 0,1773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" -19
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M20 PA6 Jaune

20597443

Gamme de prix
0,3071 € - 0,1974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x1.5
Bouchon fileté avec joint Filetages métriques M10 PA6 Jaune

20597375

Gamme de prix
0,2339 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x1
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 7/8" PEBD Rouge

20597580

Gamme de prix
0,4503 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 1,1/4" PEBD Rouge

20597603

Gamme de prix
0,4966 € - 0,3192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4" -11
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon fileté avec joint Filetages gaz 3/8" PEBD Rouge

20597542

Gamme de prix
0,2495 € - 0,1604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" -19
  • Norme de filetage
    Filetages gaz