Menu  Rechercher

Bouchons filetés UNF

En stock

Les bouchons filetés à joint torique sont conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Fournissent un joint étanche avec une lèvre de bride comprimée et un joint torique en option. Assurent une meilleure prévention des fuites pour les filetages hydrauliques. Idéaux pour les raccords hydrauliques à face plate. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).

  • Le joint torique fileté empêche les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Ce produit peut résister à des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Souvent utilisé sur les raccords hydrauliques à face plate.
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité S D Thread Sizes (All) Couleur H B Norme de filetage Ajouter au panier
0,3658 € - 1,6541 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Jaune
26.7 mm
19.0 mm
0,136 € - 0,467 € 540 En stock
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Jaune
23.1 mm
16.8 mm
0,1492 € - 0,3645 € 5550 En stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Jaune
18.0 mm
13.2 mm
0,3766 € - 0,9069 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Jaune
25.4 mm
17.8 mm
0,5137 € - 0,5453 € 3000 En stock
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Jaune
23.1 mm
16.8 mm
0,1616 € - 0,1997 € 8400 En stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Noir
17.6 mm
10.4 mm
0,77 € - 0,934 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Jaune
27.2 mm
19.6 mm
0,4476 € - 1,1238 € 175 En stock
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Jaune
25.2 mm
17.8 mm
0,0548 € - 0,0768 € 39000 En stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Jaune
15.2 mm
10.7 mm
0,7131 € - 1,3106 € Demander le délai de livraison ici
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Jaune
25.2 mm
17.8 mm
0,2048 € - 0,2457 € 3000 En stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Noir
17.6 mm
10.4 mm
0,1823 € - 0,2497 € 5000 En stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Jaune
14.5 mm
9.9 mm
0,0934 € - 0,3856 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Jaune
20.3 mm
14.2 mm
0,1678 € - 0,8587 € 1870 En stock
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Jaune
25.4 mm
17.8 mm
0,7512 € - 1,7415 € 700 En stock
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Jaune
26.7 mm
19.0 mm
0,2046 € - 0,5393 € 10500 En stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Jaune
14.5 mm
9.9 mm
0,2918 € - 0,4097 € 25620 En stock
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Jaune
20.3 mm
14.2 mm
0,2606 € - 0,3826 € 3000 En stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Jaune
18.0 mm
13.2 mm
0,9071 € - 0,9762 € 9 En stock
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Jaune
27.2 mm
19.6 mm
0,1886 € - 0,2203 € 2700 En stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Jaune
15.2 mm
10.7 mm
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149621

Gamme de prix
1,6541 € - 0,3658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • B
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149546

Gamme de prix
0,467 € - 0,136 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • B
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149706

Gamme de prix
0,3645 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
5550 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • B
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149577

Gamme de prix
0,9069 € - 0,3766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149553

Gamme de prix
0,5453 € - 0,5137 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • B
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNC PP Noir

10149669

Gamme de prix
0,1997 € - 0,1616 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • B
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149607

Gamme de prix
0,934 € - 0,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.8 mm
  • B
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149584

Gamme de prix
1,1238 € - 0,4476 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.9 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149683

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149591

Gamme de prix
1,3106 € - 0,7131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.9 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNC PP Noir

10149676

Gamme de prix
0,2457 € - 0,2048 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • B
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149645

Gamme de prix
0,2497 € - 0,1823 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • B
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149720

Gamme de prix
0,3856 € - 0,0934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • B
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF PP Jaune

10149560

Gamme de prix
0,8587 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
1870 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149638

Gamme de prix
1,7415 € - 0,7512 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • B
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149652

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2046 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • B
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149737

Gamme de prix
0,4097 € - 0,2918 €

Niveaux de stock
25620 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • B
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149713

Gamme de prix
0,3826 € - 0,2606 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • B
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149614

Gamme de prix
0,9762 € - 0,9071 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.8 mm
  • B
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PP Jaune

10149690

Gamme de prix
0,2203 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF