Quantité | Prix unitaire |
---|
Style de prise | Creux |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Silicone |
Couleur | Naturel |
Compatible aux filetages normalisés | Métrique |
Compatible Thread Sizes (All) | M36 |
Diamètre minimal de fuseau | 30.15 mm |
Diamètre minimal de fuseau | 1.187 in |
Hauteur totale | 44.45 mm |
Hauteur totale | 1.75 in |
Languette | Avec languette |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer