Menu  Rechercher

Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Article de code:

499043

21676 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1754 €
5000 - 9999 0,1671 €
10000 + 0,1575 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

87,70 €

500 x 0,1754 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Languette Without Tab
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Matière Silicone
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter