Menu  Rechercher

Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Jaune

Une solution idéale pour protéger les pièces pendant l'application de peinture ou de peinture poudre, le plaquage, l’anodisation, le sablage, le traitement avec des abrasifs chimiques ou qui sont exposées à des températures élevées. Convient pour protéger les goujons, les extrémités de tube de goupilles et plus. Peut aussi être utilisée comme bouchon pour masquer les trous filetés et non filetés.
Référence Essentra :

10288627

Référence du fabricant:

499047

11000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2534 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

126,70 €

500 x 0,2534 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Languette Sans languette
Matière Silicone
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter