Menu  Rechercher

Bouchon conique 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

Une solution idéale pour protéger les pièces pendant l'application de peinture ou de peinture poudre, le plaquage, l’anodisation, le sablage, le traitement avec des abrasifs chimiques ou qui sont exposées à des températures élevées. Convient pour protéger les goujons, les extrémités de tube de goupilles et plus. Peut aussi être utilisée comme bouchon pour masquer les trous filetés et non filetés.
Référence Essentra :

10293232

Référence du fabricant:

499721

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,2531 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

125,31 €

100 x 1,2531 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 25.4 mm
Languette Sans languette
Norme de filetage Métrique 
Norme de filetage UNF
Norme de filetage BSP
Matière Silicone
Couleur Bleu
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter