Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.
Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | M1 | H | Languette | M2 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8367 € - 0,8367 € | 64 En stock |
Noir
|
EPDM
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sans languette
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
6,8712 € - 6,8712 € | 250 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
2.437 in
61.9 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sans languette
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
0,0562 € - 0,0562 € | 116548 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.031 in
0.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
Sans languette
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,0843 € - 0,0985 € | 2830 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sans languette
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,1315 € - 0,1534 € | 8883 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.047 in
1.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
0,2731 € - 0,2731 € | 20015 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
2,3373 € - 2,464 € | 443 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
1.626 in
41.3 mm
|
|
||
3,7876 € - 3,7876 € | 340 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
||
0,4533 € - 0,5308 € | 78407 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,8715 € - 1,0194 € | 2276 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
3,0554 € - 3,2103 € | 13282 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,0809 € - 0,0946 € | 5372 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sans languette
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,4111 € - 0,4533 € | 5589 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2,1261 € - 2,1261 € | 1560 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
4,3649 € - 4,3649 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Silicone
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2.469 in
62.7 mm
|
|
||
1,1766 € - 1,1766 € | 821 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
1.469 in
37.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
8,9261 € - 8,9261 € | 188 En stock |
Naturel
|
Silicone
|
3 in
76.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
7,9272 € - 7,9272 € | 88 En stock |
Noir
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
||
13,7705 € - 13,7705 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2.469 in
62.7 mm
|
|
||
0,7181 € - 0,8392 € | 13988 En stock |
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.