Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obstruer les trous pendant le transport et peuvent servir sur des feuilles de métal finies pour assurer une finition nette. Le bouchon protège l’opérateur des trous de découpe des machines, sur les feuilles de métal présentant des tranchants dangereux sur les bords.
Le bouchon peut aussi protéger les filetages internes des dommages occasionnés pendant le transport. La conception ajustable permet à chaque pièce d’obstruer une variété de trous présents dans les feuilles de métal.
C’est un choix intéressant si votre projet nécessite plusieurs trous à obstruer, mais que vous préférez un design homogène pour une belle apparence générale. Généralement utilisés dans une variété d’applications de feuilles de métal, sur des produits de diverses industries.
Matière: ABSCouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRTFLH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,081 € - 0,126 € | 4996 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
0,0769 € - 0,1197 € | 882 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0882 € - 0,1373 € | 4496 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
||
0,1054 € - 0,164 € | 3090 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,0956 € - 0,1488 € | 4991 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
|
||
0,1107 € - 0,1723 € | 3000 En stock |
1.705 in
43.3 mm
|
|
||
0,1005 € - 0,1563 € | 1361 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
|
||
0,1163 € - 0,181 € | Demander le délai de livraison ici |
2.067 in
52.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.