Menu  Rechercher

Boulon de verrouillage M10 9.9 Acier inoxydable

Cette bride à expansion offre un serrage de composant rapide et sûr. Il dispose d'un mécanisme d'expansion qui permet un réglage rapide et facile, en minimisant le temps passé sur les modes de serrage traditionnels et en améliorant la productivité. Parfait pour l'usinage haute vitesse de composants.
Article de code:

20266103

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 86,26 €
5 - 9 81,95 €
10 - 19 77,63 €
20 + 73,32 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

86,26 €

1 x 86,26 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Loc-down bolt
Filetage M10
Poids g 16.0
A/F 5.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter