Menu  Rechercher

Boulons de masquage à œillet

En stock

Les boulons de masquage à œillet ont une boucle à une extrémité et sont généralement utilisés avec des crochets ou d'autres systèmes de suspension. Utilisés comme solution d'accrochage pour le revêtement en poudre et la peinture. Le silicone conique assure l'étanchéité du composant, tandis qu'un insert fileté fixe l'article.

  • Une vis à œil est un type de vis muni d’une boucle à une extrémité et est généralement utilisée avec un crochet ou d’autres systèmes de suspension. Ils sont couramment utilisés comme solution de suspension pendant la peinture poudre, la peinture, le grenaillage et autres procédés de traitement de surface.
  • Le revêtement silicone protégera la vis à œil pendant l’utilisation et rallonge sa durée de vie.
  • Un choix très économique et durable.
Matière: Silicone Couleur: Marron, Rouge, Violet, Vert, Blanc, Jaune, Orange, Transparent, Rose Séries: SRF0062

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage D Couleur Matière H B Ajouter au panier
1,7859 € - 2,778 € 1400 En stock
M20
28.0 mm
Marron
Silicone
28.0 mm
6.3 mm
0,4575 € - 0,7116 € 2900 En stock
M4
11.0 mm
Transparent
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
0,6308 € - 0,9813 € 950 En stock
M5
11.0 mm
Orange
Silicone
11.0 mm
3.8 mm
1,3054 € - 2,0306 € 3965 En stock
M14
23.0 mm
Violet
Silicone
23.0 mm
5.8 mm
0,8508 € - 1,3236 € 4020 En stock
M8
18.0 mm
Blanc
Silicone
18.0 mm
4.7 mm
1,2476 € - 1,9408 € 3210 En stock
M12
22.0 mm
Vert
Silicone
22.0 mm
5.8 mm
1,3632 € - 2,1205 € 1730 En stock
M16
24.0 mm
Rouge
Silicone
24.0 mm
6.8 mm
0,7238 € - 1,126 € 5620 En stock
M6
14.0 mm
Jaune
Silicone
14.0 mm
4.1 mm
0,3993 € - 0,6211 € 3300 En stock
M3
10.0 mm
Rose
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
Boulons de masquage à œil M20 28.0 mm Silicone Marron

10353080

Gamme de prix
2,778 € - 1,7859 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • B
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
Boulons de masquage à œil M4 11.0 mm Silicone Transparent

10353004

Gamme de prix
0,7116 € - 0,4575 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • B
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Ø trou
    3.0 mm
Boulons de masquage à œil M5 11.0 mm Silicone Orange

10353011

Gamme de prix
0,9813 € - 0,6308 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • B
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Ø trou
    3.0 mm
Boulons de masquage à œil M14 23.0 mm Silicone Violet

10353066

Gamme de prix
2,0306 € - 1,3054 €

Niveaux de stock
3965 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M14
  • B
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
Boulons de masquage à œil M8 18.0 mm Silicone Blanc

10353035

Gamme de prix
1,3236 € - 0,8508 €

Niveaux de stock
4020 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • B
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Boulons de masquage à œil M12 22.0 mm Silicone Vert

10353059

Gamme de prix
1,9408 € - 1,2476 €

Niveaux de stock
3210 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • B
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
Boulons de masquage à œil M16 24.0 mm Silicone Rouge

10353073

Gamme de prix
2,1205 € - 1,3632 €

Niveaux de stock
1730 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • B
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
Boulons de masquage à œil M6 14.0 mm Silicone Jaune

10353028

Gamme de prix
1,126 € - 0,7238 €

Niveaux de stock
5620 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • B
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Boulons de masquage à œil M3 10.0 mm Silicone Rose

10352991

Gamme de prix
0,6211 € - 0,3993 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • B
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Ø trou
    3.0 mm