Menu  Rechercher

Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

Référence Essentra :

10197189

Référence du fabricant:

1220902

13 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 10,909 €
25 + 9,8181 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

54,55 €

5 x 10,909 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de bouton 30.0 mm
Hauteur bouton (mm) 21.0 mm
Diamètre broche 2.8 mm
Mécanisme de verrouillage Cliquet de verrouillage
Couleur Noir
Matière du bouton Plastique
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter