Menu  Rechercher

Vis de connexion M6 80.0 mm Acier

Ce boulon relieur pour assemblage convient parfaitement pour une utilisation avec des meubles en kit et à monter soi-même. Peut être installé à l'aide d'une clé Allen M4. Conçu pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques (à commander séparément).
Référence Essentra :

10378663

Référence du fabricant:

463168

13650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
70 - 699 0,337 €
700 - 6999 0,1731 €
7000 - 13999 0,1647 €
14000 + 0,1478 €
Qté par sac standard : 700

Commande par lots de 70

Prix total :

23,59 €

70 x 0,337 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de clé Clé Allen
Matière complète Acier
Code produit 7318155890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter