Menu  Rechercher

Poignée fuselée 35.1 mm M6;M8 PP Noir

Les boutons polypropylène coniques sont idéaux pour les opérations de déplacement, de commande et de serrage et ont une prise ergonomique
Référence Essentra :

10558393

Référence du fabricant:

KN4X-5X-S3-----

1480 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 1,347 €
500 - 1999 0,9589 €
2000 + 0,8655 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,35 €

1 x 1,347 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur bouton (mm) 50.8 mm
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité 16.0 mm
Taille de filetage interne M6;M8
Matière de l'insert Auto-taraudeur
Type d'insert Auto-taraudeur
Couleur de bouton Black
Matière du bouton PP
Type de montage Self Tapping
Filetage M6;M8
Couleur Noir
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter