Menu  Rechercher

Poignée fuselée 41.4 mm M10;M12 TPE Noir

Les boutons polypropylène coniques sont idéaux pour les opérations de déplacement, de commande et de serrage et ont une prise ergonomique douce au toucher
Référence Essentra :

10558492

Référence du fabricant:

KN6X-8X-S5--S--

233 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 124 3,0141 €
125 - 499 2,1605 €
500 + 2,0138 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,01 €

1 x 3,0141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de filetage interne M10;M12
Matière de l'insert Auto-taraudeur
Type d'insert Auto-taraudeur
Couleur de bouton Black
Matière du bouton TPE
Type de montage Auto-taraudeur
Filetage M10;M12
Couleur Noir
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter