Menu  Rechercher

Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M8 30.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

1220641

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 44,9729 €
10 - 49 22,6954 €
50 - 99 21,572 €
100 + 20,4202 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

44,97 €

1 x 44,9729 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière du bouton Acier inoxydable
Forme de bouton Micrométrique
Type de montage Goujon fileté
Filetage M8
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter