Menu  Rechercher

Bouton à ailettes 52.0 mm Goujon M10 18.0 mm PA

Article de code:

1340364

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 6,9227 €
10 - 49 5,5409 €
50 - 99 4,7118 €
100 - 499 4,2006 €
500 + 3,6064 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

34,61 €

5 x 6,9227 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de l'insert Acier
Matière du bouton PA
Forme de bouton Micrométrique
Type de montage Threaded Through Insert
Filetage M10
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter