Menu  Rechercher

Bouton à ailettes 26.0 mm Goujon M5 10.0 mm PA

Article de code:

259051059935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 999 2,5424 €
1000 + 2,5148 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

25,42 €

10 x 2,5424 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide
Matière du bouton Nylon
Forme de bouton Décalé
Type de montage Montage à l'aide de vis
Filetage M5
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter