Menu  Rechercher

Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M6 25.0 mm PA

Article de code:

KTSW-28M06M25

2433 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,8094 €
500 + 1,1655 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

140,47 €

50 x 2,8094 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Matière du bouton Nylon
Forme de bouton Micrométrique
Type de montage Montage à l'aide de vis
Filetage M6
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter