Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2669 € - 2,295 € | 1004 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
2,5626 € - 2,5907 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | 3 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
1,0518 € - 2,5369 € | 2362 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
2,0557 € - 4,9379 € | 116 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
16,9527 € - 37,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
19,8185 € - 43,6789 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
2,9005 € - 5,5757 € | 78 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
3,9002 € - 7,5048 € | 108 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
||
2,3795 € - 4,576 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide renforcé
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Montage à l'aide de vis
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
2,3936 € - 2,4218 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
9,1144 € - 9,1144 € | 380 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
1,1877 € - 1,1877 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Montage à l'aide de vis
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
13,151 € - 32,5846 € | 100 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
16,9527 € - 37,3156 € | 180 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
20,8082 € - 45,8273 € | 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
2,6893 € - 2,7175 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
5,3096 € - 5,9093 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
1,3249 € - 3,1934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Montage à l'aide de vis
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.