Menu  Rechercher

Bouton à ailettes 45.0 mm M6 Acier inoxydable

Le bouton à ailettes femelle en inox naturel est doté d'un trou taraudé pour montage sur des filetages M10. Les ailettes fuselées ont une prise facile à des fins de serrage et de desserrage.
Référence Essentra :

10271841

Référence du fabricant:

491373

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,6639 €
50 + 3,2975 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

36,64 €

10 x 3,6639 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Mat
Matière du bouton Acier inoxydable
Forme de bouton Fuselé
Type de montage Tapped Hole
Filetage M6
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter