Menu  Rechercher

Bouton moleté 12.0 mm M3 12.0 mm Acier Noir

Référence Essentra :

10194119

Référence du fabricant:

1220562

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 1,5488 €
50 - 99 1,4784 €
100 - 199 1,3995 €
200 + 1,2447 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

15,49 €

10 x 1,5488 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de bouton Moleté
Type Screw
Filetage M3
Épaisseur tête 2.5 mm
Diamètre de bouton 12.0 mm
Hauteur totale 19.5 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Matière complète Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter