Menu  Rechercher

Bouton moleté 16.0 mm M4 16.0 mm Acier inoxydable Argent

Référence Essentra :

10194218

Référence du fabricant:

1220573

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,0125 €
50 - 99 4,7591 €
100 - 199 4,5056 €
200 + 4,0128 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

50,13 €

10 x 5,0125 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Style de bouton Moleté
Type Screw
Filetage M4
Épaisseur tête 3.5 mm
Diamètre de bouton 16.0 mm
Hauteur totale 25.5 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318153590

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter