Menu  Rechercher

Bouton moleté 20.0 mm M5 12.0 mm Acier inoxydable Argent

Référence Essentra :

10194294

Référence du fabricant:

1220581

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,5617 €
50 - 99 5,2801 €
100 - 199 4,9985 €
200 + 4,4493 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

55,62 €

10 x 5,5617 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Style de bouton Moleté
Type Screw
Filetage M5
Épaisseur tête 4.0 mm
Diamètre de bouton 20.0 mm
Hauteur totale 23.5 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318153590

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter