Menu  Rechercher

Bouton moleté 24.0 mm M6 16.0 mm Acier Noir

Référence Essentra :

10194409

Référence du fabricant:

1220592

156 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,4637 €
50 - 99 3,2807 €
100 - 199 3,1399 €
200 + 2,7738 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

34,64 €

10 x 3,4637 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de bouton Moleté
Type Screw
Filetage M6
Épaisseur tête 5.0 mm
Diamètre de bouton 24.0 mm
Hauteur totale 31.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Acier
Code produit 7318153590

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter