Menu  Rechercher

Bouton moleté 30.0 mm M8 16.0 mm Acier inoxydable Argent

Référence Essentra :

10194508

Référence du fabricant:

1220603

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 179 10,1096 €
180 + 9,8984 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

101,10 €

10 x 10,1096 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Style de bouton Moleté
Type Screw
Filetage M8
Épaisseur tête 6.0 mm
Diamètre de bouton 30.0 mm
Hauteur totale 34.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318153590

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter