Menu  Rechercher

Bouton moleté 30.0 mm M8 18.0 mm Acier Noir

Référence Essentra :

10194638

Référence du fabricant:

1220618

421 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 2,9427 €
50 - 99 2,7879 €
100 - 199 2,6471 €
200 + 2,3373 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

29,43 €

10 x 2,9427 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style de bouton Moleté
Type Nut
Filetage M8
Épaisseur tête 6.0 mm
Diamètre de bouton 30.0 mm
Hauteur totale 18.0 mm
Longueur filetage 18.0 mm
Matière complète Acier
Code produit 7318153590

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter