Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
4,4942 € - 8,2361 € 440 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
4,6477 € - 5,774 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
13,6919 € - 13,6919 € Demander le délai de livraison ici
4
M10
Noir
Phénolique
4,0675 € - 4,0675 € Demander le délai de livraison ici
4
M8
Noir
Phénolique
5,9759 € - 5,9759 € 178 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
1,3929 € - 1,3929 € 118 En stock
45.0 mm
5
M8
Noir
Nylon
2,3959 € - 2,3959 € 2610 En stock
50.0 mm
6
M10
Noir
Nylon
2,5934 € - 2,8915 € 6 En stock
28.0 mm
5
M6
Noir
PP
3,3536 € - 3,7262 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M6
Noir
PP
4,9335 € - 5,4552 € 23 En stock
60.0 mm
4
M8
Noir
PP
24,0269 € - 24,0269 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
8
M6
Gris
Inox 304
0,3092 € - 0,7401 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
3
M6
Noir
PP
7,0483 € - 19,3153 € 74 En stock
4
M16
Noir
Phénolique
14,4874 € - 14,4874 € 75 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
4,0675 € - 4,0675 € 287 En stock
4
M6
Noir
Phénolique
6,6585 € - 6,6585 € 29 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
1,4626 € - 1,4626 € 890 En stock
45.0 mm
5
M8
Noir
Nylon
2,7163 € - 2,7163 € 2165 En stock
60.0 mm
6
M10
Noir
Nylon
6,2667 € - 7,0637 € 110 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
5,7768 € - 6,4222 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
4
M8
Noir
PP
  • sur 12
Volant M10 63.0 mm Phénolique Noir

10252048

Gamme de prix
8,2361 € - 4,4942 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 50.0 mm Phénolique Noir

10252086

Gamme de prix
5,774 € - 4,6477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant M10 80.0 mm Phénolique Noir

10252123

Gamme de prix
13,6919 € - 13,6919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 30.0 mm Phénolique Noir

10252161

Gamme de prix
4,0675 € - 4,0675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M10 50.0 mm Phénolique Noir

10252208

Gamme de prix
5,9759 € - 5,9759 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 45.0 mm Nylon Noir

10252314

Gamme de prix
1,3929 € - 1,3929 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
Volant M10 50.0 mm Nylon Noir

10257357

Gamme de prix
2,3959 € - 2,3959 €

Niveaux de stock
2610 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant doux au toucher M6 Noir

10271285

Gamme de prix
2,8915 € - 2,5934 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant doux au toucher M6 Noir

10271421

Gamme de prix
3,7262 € - 3,3536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant doux au toucher M8 Noir

10271490

Gamme de prix
5,4552 € - 4,9335 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 Inox 304 Gris

10271568

Gamme de prix
24,0269 € - 24,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Volant M6

10072301

Gamme de prix
0,7401 € - 0,3092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    3
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
Volant M16 80.0 mm Phénolique Noir

10252055

Gamme de prix
19,3153 € - 7,0483 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 80.0 mm Phénolique Noir

10252130

Gamme de prix
14,4874 € - 14,4874 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 40.0 mm Phénolique Noir

10252178

Gamme de prix
4,0675 € - 4,0675 €

Niveaux de stock
287 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 50.0 mm Phénolique Noir

10252215

Gamme de prix
6,6585 € - 6,6585 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 45.0 mm Nylon Noir

10252321

Gamme de prix
1,4626 € - 1,4626 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
Volant M10 60.0 mm Nylon Noir

10257418

Gamme de prix
2,7163 € - 2,7163 €

Niveaux de stock
2165 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
Volant M12 50.0 mm Phénolique Noir

10252093

Gamme de prix
7,0637 € - 6,2667 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 38.0 mm 23.0 mm Noir PP

10275610

Gamme de prix
6,4222 € - 5,7768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4