Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10333181

Référence du fabricant:

105082069901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,2666 €
250 - 999 1,76 €
1000 + 1,4925 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

81,67 €

25 x 3,2666 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 40.0 mm
Nombre de lobes 8
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton PA
Style d'installation Filetés

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter