Menu  Rechercher

Volant 25.0 mm M6 35.0 mm Acier PA

Référence Essentra :

10188187

Référence du fabricant:

1219002

150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 1,76 €
125 - 249 1,6614 €
250 - 499 1,577 €
500 + 1,4642 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

44,00 €

25 x 1,76 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 35.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 25.0 mm
Hauteur totale 55.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Stud
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter