Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

Référence Essentra :

10188521

Référence du fabricant:

1219038

120 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,3649 €
50 - 99 4,1396 €
100 - 199 3,9143 €
200 + 3,7962 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

43,65 €

10 x 4,3649 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 20.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 50.0 mm
Hauteur totale 51.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Goujon
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter