Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 40.0 mm Acier inoxydable PA

Référence Essentra :

10188590

Référence du fabricant:

1219045

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 11,6866 €
50 - 99 11,1234 €
100 - 199 10,532 €
200 + 9,355 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

116,87 €

10 x 11,6866 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 40.0 mm
Matière du goujon Acier inoxydable
Diamètre de bouton 50.0 mm
Hauteur totale 71.0 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Stud
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter