Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier PA

Référence Essentra :

10188620

Référence du fabricant:

1219048

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,4206 €
50 - 99 6,1108 €
100 - 199 5,787 €
200 + 5,4738 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

64,21 €

10 x 6,4206 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 60.0 mm
Hauteur totale 66.5 mm
Nombre de lobes 5
Type de montage Stud
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton PA
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter