Menu  Rechercher

Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

Référence Essentra :

10352229

Référence du fabricant:

1495489

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 14 26,06 €
15 + 24,5144 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,06 €

1 x 26,06 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Longueur filetage 15.0 mm
Matière du goujon Acier inoxydable
Hauteur de volant 20.0 mm
Type de montage Threaded Female
Couleur Argent
Code produit 7318190090
Matière du bouton Acier inoxydable
Style d'installation Femelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter