Menu  Rechercher

Bouton à lobes 50.0 mm M10 Acier inoxydable

Référence Essentra :

10352250

Référence du fabricant:

1495492

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 14 39,7836 €
15 + 37,4168 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,78 €

1 x 39,7836 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 25.0 mm
Matière du goujon Acier inoxydable
Hauteur de volant 30.0 mm
Type de montage Threaded Female
Couleur Argent
Code produit 7326909890
Matière du bouton Acier inoxydable
Style d'installation Femelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter