Menu  Rechercher

Volant 45.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

Référence Essentra :

10637753

Référence du fabricant:

260083018235

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 10,3988 €
10 - 49 10,3438 €
50 + 10,2339 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,40 €

1 x 10,3988 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 45.0 mm
Hauteur totale 56.0 mm
Type de montage Filetage mâle
Couleur Rouge
Couleur de cape Rouge
Code produit 3926909790
Matière du bouton PA
Style d'installation Filetés

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter