Menu  Rechercher

Volant 45.0 mm Filetés M8 PA Orange

Référence Essentra :

10633731

Référence du fabricant:

260450800935

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 10,3262 €
10 - 49 10,2723 €
50 + 10,1644 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,33 €

1 x 10,3262 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 26.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 45.0 mm
Hauteur totale 47.0 mm
Type de montage Threaded Male
Couleur Orange
Couleur de cape Orange
Code produit 3926909790
Matière du bouton Nylon
Style d'installation Filetés

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter