Menu  Rechercher

Volant 63.0 mm Threaded Female M12 PP

Référence Essentra :

10629017

Référence du fabricant:

264126318211

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 8,2209 €
50 + 8,1937 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

82,21 €

10 x 8,2209 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Longueur filetage 37.0 mm
Matière du goujon Laiton
Diamètre de bouton 63.0 mm
Type de montage Filetage femelle
Couleur de cape Rouge
Code produit 3926300090
Matière du bouton PP
Style d'installation Femelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter