Menu  Rechercher

Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

Référence Essentra :

10222867

Référence du fabricant:

266063061311

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,2522 €
50 + 4,224 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

42,52 €

10 x 4,2522 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 32.0 mm
Type de montage Threaded Male
Couleur de cape Gris
Code produit 3926300090
Matière du bouton PP
Style d'installation Mâle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter