Menu  Rechercher

Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

Référence Essentra :

10223123

Référence du fabricant:

268081618239

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,9409 €
10 - 49 8,9128 €
50 + 8,8002 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,94 €

1 x 8,9409 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 16.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 43.0 mm
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Couleur de cape Rouge
Code produit 3926300090
Matière du bouton TPE
Style d'installation Mâle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter