Menu  Rechercher

Volant 32.0 mm M6 30.0 mm Acier Phénolique

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Référence Essentra :

10251898

Référence du fabricant:

462052

796 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,4592 €
200 + 2,2873 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

49,18 €

20 x 2,4592 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 32.0 mm
Nombre de lobes 4
Type de montage Stud
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière du bouton Phénolique
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter