Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier Phénolique

Black M10 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Référence Essentra :

10251928

Référence du fabricant:

462055

138 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,0336 €
100 + 4,0405 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

50,34 €

10 x 5,0336 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 30.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 50.0 mm
Nombre de lobes 4
Type de montage Stud
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton Phénolique
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter