Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier Phénolique

Black M10 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Référence Essentra :

10252000

Référence du fabricant:

462063

160 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 5,9827 €
80 + 5,1637 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

47,86 €

8 x 5,9827 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Matière du goujon Acier
Nombre de lobes 7
Type de montage Filetage mâle
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton Phénolique
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter